20 TCM CTL 6000.000 - Eski Ürün

Ürün 20 TCM CTL 6000.000 artık kullanılmayan bir öğe.

20 TCM CTL 6000.000
T-Case

, T-Case Metrik, 20 mm Çap, Standart50 Rockwell C Min.

Bekleme Süresi:  5 Days*
Kesim Boyu:

Min: 1000.0 mm  Maks: 6000.0 mm  Tolerans +/- 0,8 mm


  • Mil destekleri, Thomson 60 Case millerin montajını basitleştirir. Thomson 60 Case mil düzeneğini kullananlar, bu mil desteklerini kullanma seçeneğini dikkate almalıdır.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[dia] 20.0000
[ToleranceValues] h7 µm

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Mil Tipi Yok
Materyal, Mil CF53 Karbon Çelik
Yüzey Kaplaması 0,25 Ra µm
Sertlik 50 Rockwell C Min.
Uzunluk 6.000,0 mm / 236,2 in
Çap 20 mm / 0,787 in
Ağırlık 15,000 kg/m / 108,495 lbs/ft
Konik 0,0020 mm / 0,0001 in

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: